Selezione modello CAD
XX_A_40/89_P_150_d_B3__
Azienda
Tramec
Descrizione
Serie XX - Vite senza fine combinati
Lista materiale
XX_A_40/89_P_150_d_B3__
Riduttore in entrata
X
Riduttore in uscita
X
Tipo entrata
Grandezza
40/89
Versione
Rapporto di riduzione
150(10x15)
200(10x20)
300(10x30)
450(15x30)
600(20x30)
900(30x30)
1200(40x30)
1500(50x30)
1950(65x30)
2500(50x50)
3250(65x50)
4000(80x50)
5000(100x50)
10000(100x100)
Predisp.attacco motore
-
Albero uscita cavo
H35 (Standard)
H32
Limitatore di coppia
Tipo flangia in uscita
Posizione flangia in uscita
Entrata supplementare
Configurazione
Posizione di montaggio
Q.tà olio riduttore in entrata
0.040
l
Q.tà olio riduttore in uscita
0.450
l
Peso
16.5
kg
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D