피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
commerciale@tramec.it
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
{tramec/worm_gerboxes/vsf_combined/vsf_tramec/serie_xx_asmtab.prj},{NB=XX_A_40/89_P_150_d_B3__ _1400},{GBIN=X},{GBOUT=X},{IT=A},{ITX='A','A','tab_images\\xx\\entrata_a.png','C','C','tab_images\\xx\\entrata_c.png','F','F','tab_images\\xx\\entrata_f.png'},{SIZE=40/89},{VER=P},{CONFLCOD=1381615021},{SIZE1=40},{SIZE2=89},{I=90.000},{RAP=150},{MC=-},{HOS=Standard},{TL=},{OFT=},{OFP=},{IT2=},{FC=d},{MP=B3},{OS=},{TA=},{CUS=0},{MG=},{MSIZE=},{MOT=},{DES=},{POL=},{PN=-},{PT=},{MOTMP= },{PR=},{MEE=},{ALFREN=},{MOTPOS=},{BIS=},{SERV=},{ENC=},{DISG=},{LEVER=},{TC=},{PF=-},{ALPCOD=1310132011},{ALBLTCOD=M10x25},{DIN908=-},{LP=-},{BP=-},{LCOVCOD=1061635071},{PPATH=serie_xx_asmtpl.prj},{CONSHCOD=1351615021},{CONSHRDCOD=1961210914},{CONSHVTCOD=M6x25},{INSP=1400},{N1N=1400},{GW=16.5},{PDFCAT=Clicca qui per vedere il catalogo PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
XX_A_40/89_P_150_d_B3__
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Gearbox
Motor
Performance
Accessories
Company
Tramec
Description
Series XX - Combined worm gearboxes
Bill of material
XX_A_40/89_P_150_d_B3__
Input gearboxes
X
Output gearboxes
X
Input type
A ✔
A
A
C
C
F
F
Size
40/89
40/89
Version
P ✔
P
Ratio
150(10x15)
200(10x20)
300(10x30)
450(15x30)
600(20x30)
900(30x30)
1200(40x30)
1500(50x30)
1950(65x30)
2500(50x50)
3250(65x50)
4000(80x50)
5000(100x50)
10000(100x100)
150(10x15)
200(10x20)
300(10x30)
450(15x30)
600(20x30)
900(30x30)
1200(40x30)
1500(50x30)
1950(65x30)
2500(50x50)
3250(65x50)
4000(80x50)
5000(100x50)
10000(100x100)
Motor coupling
-
-
Hollow output shaft
H35 (Standard)
H32
H35 (Standard)
H32
Torque limiter
No ✔
No
No
LD
LD
LS
LS
Output flange type
No ✔
No
No
F1
F1
F2
F2
F3
F3
Output flange position
- ✔
-
Additional input
No ✔
No
No
A1
A1
A2
A2
Configuration
d ✔
d
d
a
a
b
b
c
c
i
i
k
k
l
l
m
m
Mounting position
B3 ✔
B3
B3
B6
B6
B7
B7
B8
B8
V5
V5
V6
V6
Input gearbox oil quantity
0.040
0.040
l
Output gearbox oil quantity
0.450
0.450
l
Weight
16.5
16.5
kg
Motor group
- ✔
-
Motor size
Motor
-
-
Motor size description
-
-
Number of poles
-
-
Power
-
-
kW
Power type
-
-
Motor mounting position
-
-
Voltage
-
V
Frequency
-
Hz
Protection
-
-
Energy efficiency
-
-
Brake power supply
-
-
Service
-
Terminal box position
- ✔
-
Double ended shaft
-
-
Servo-fan
-
-
Encoder
-
-
ATEX Certification
-
Electronic Circuit Breaker
-
-
Lever
-
-
Type of current for brake
-
-
Braking power
-
-
Bearings version
Standard
Reinforced
Standard
Reinforced
Input speed
1400
1400
rpm
Input speed (n1)
1400
min-1
Output speed (n2)
9.0
min-1
Dynamic efficiency (Rd)
0.58
0.58
Input power
0.659
0.659
kW
Output torque
392
392
Nm
Service factor
1
Message for Service Factor
Input axial loads
44
44
N
Input radial loads
220
220
N
Output radial loads
7300
7300
N
Output axial loads
1460
1460
N
Link to catalog PDF
Click here for the complete catalog
Output shaft standard
No ✔
No
No
SS (left side)
SS (left side)
SD (right side)
SD (right side)
DD (double)
DD (double)
Torque arm
No
BRD (right torque arm)
BRS (left torque arm)
No
BRD (right torque arm)
BRS (left torque arm)
뒤로
다음
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D